1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs laser
  5. Kits de montage pour boîtier O1

Accessoires pour détecteurs laser - Kits de montage pour boîtier O1

  • Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur un profil rond ou aluminium
  • N'importe quelle position du capteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions

Accessoires pour détecteurs laser - Kits de montage pour boîtier O1



Kits de montage pour boîtier O1

Les kits de montage faciles à manipuler consistent en un cylindre de serrage, une équerre de fixation pour le détecteur ainsi qu’une vis et un écrou. Le cylindre de serrage, fixé par une seule vis, maintient l’équerre de fixation et le détecteur en position correcte et permet en même temps un mouvement dans toutes les directions.

Il y a trois possibilités de monter le cylindre de serrage : sur des profils ronds et des barres, sur des surfaces ou sur des profils en aluminium standards dans l’industrie.

En cas de montage sur profil rond, un cylindre de serrage est simplement fixé sur un profil rond existant de la machine. Le cylindre de serrage sur le profil rond et l’équerre de fixation pour le détecteur sont orientables. De ce fait, l’orientation du détecteur peut être réalisée facilement et rapidement. Le cylindre de montage est disponible pour les trois diamètres de profil rond, 10/12/14 mm. La gamme comprend aussi des profils ronds appropriés, droits ou coudés.

Pour le montage sur platine, le kit de montage comporte aussi une vis de fixation qui est fixée dans un trou ou un filetage dans la platine. Le détecteur peut être orienté dans la position souhaitée. Le cylindre de serrage sur la tête de vis et l’équerre de fixation pour le détecteur peuvent être orientés dans toutes les directions.

Pour les profils en aluminium standards, le kit de montage comporte un cube de montage. Ce cube utilise la rainure du profil, il y est fixé à l’aide d’un écrou coulissant et peut être raccordé à tout cylindre de serrage d’ifm.