1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs de position
  5. Butées pour détecteurs inductifs

Accessoires pour détecteurs de position - butées pour détecteurs inductifs

  • Protection fiable pour butée mécanique
  • Résistant aux forces d'actionnement élevées
  • Permet une commutation indépendante du matériel
  • Garantie d'un point de commutation défini avec exactitude


Butées pour détecteurs inductifs

Quand des pièces de machine en mouvement sont volontairement actionnées jusqu’à une butée ou si un point de commutation très précis est nécessaire, des butées mécaniques sont utilisées en combinaison avec des détecteurs inductifs.
Grâce à sa fabrication robuste, la butée mécanique offre une protection fiable pour le détecteur même en cas de forces d’actionnement élevées.
Un autre avantage est que le détecteur peut être remplacé sans démonter la butée et sans qu’il soit nécessaire de régler à nouveau l’orientation du détecteur.