You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs de position
  5. Brides de fixation avec butée

Accessoires pour détecteurs de position - Brides de fixation avec butée

  • Butée fixe pour position de montage définie
  • Fixation sûre du détecteur par fermeture à verrouillage
  • Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Montage fiable sur une surface avec deux vis

Accessoires pour détecteurs de position - Brides de fixation avec butée


Brides de fixation avec butée

Les brides de fixation permettent un montage simple, rapide et bon marché des détecteurs à boîtier cylindrique. La butée garantit une position de montage définie, et la fermeture à loquet permet la bonne fixation du détecteur. Deux vis permettent d’installer de manière fiable la bride de fixation sur une surface.