You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Logiciel IIoT
  4. Logiciel pour la communication industrielle
  5. Logiciel serveur OPC

Logiciel serveur OPC

  • Intégration facile des données par interface OPC standardisée
  • Compatible avec spécifications OPC Data Access 1, 2, 3 et OPC XML-DA Windows
  • Prise en charge de la navigation par espace de noms
  • Configuration simple du réseau grâce à un tunnel OPC
  • OPC Store & Forward en cas de perturbations réseau

Logiciel serveur OPC


Pour lecteurs de code 1D/2D

Le logiciel serveur OPC fournit une interface logicielle pour une intégration standardisée des données du lecteur de codes 1D/2D d'ifm dans un système supérieur. Les licences du logiciel sont classées en quatre niveaux en fonction du nombre d'appareils connectés en réseau.
Différents programmes clients OPC traitent les données fournies via OPC, permettant ainsi de réaliser une multitude de scénarios utilisateurs.
Le serveur OPC permet au lecteur de codes l’accès standardisé aux résultats de lecture décodés ainsi qu’aux différents paramètres.