You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Logiciel IIoT
  4. Connectivité
  5. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect

  • Logiciel d’interface de données pour systèmes de contrôle-commande, capteurs, machines, bases de données et systèmes informatiques

moneo edgeConnect


moneo edgeConnect

Il existe une grande diversité d’interfaces disponibles sur le terrain et sur le marché qui peuvent fournir des données et des informations pertinentes de la production.

Un logiciel intelligent, flexible et facile à utiliser est une condition indispensable pour la numérisation efficace des nombreux équipements et processus sur la base des capteurs déjà existants. C'est la seule façon de garantir une communication généralisée avec les capteurs et un transfert des données sans perturbation pour récupérer des informations.

Avec LR AGENT, ifm propose un logiciel d’interface universel pour la configuration des flux de données par le biais de nombreux protocoles de communication courants et répandus. La mise en valeur de différents appareils et systèmes, comme par exemple des capteurs, des bus de terrain, des systèmes de commande et des passerelles, est mise en œuvre de manière simple et fiable.

Sous forme de concept flexible et extensible, moneo edgeConnect fournit des connecteurs pour un grand nombre d’interfaces et de systèmes sources et cibles et prend le relais du succès de LR AGENT avec une architecture refondue et moderne et une expérience utilisateur attrayante.