1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Logiciel
  4. Surveillance d'état et analyse consommation d'énergie

Surveillance d'état et analyse consommation d'énergie

Surveillance d'état et analyse de la consommation d'énergie

SmartObserver est un logiciel pour la visualisation en ligne de valeurs mesurées à des fins de surveillance de l'état de machines et d'installations ou pour l'analyse de la consommation d'énergie.
Le logiciel indique en temps réel les valeurs process actuelles sous forme graphique ou de tableau, avec les seuils de notification. Pour la mise en œuvre d'une stratégie d'escalade d'alarme, les alarmes peuvent être réglées pour des tâches de maintenance préventive.
Un afficheur de cockpit fournit confortablement et en un coup d’œil toutes les informations à l'utilisateur. Les valeurs process actuelles peuvent être visualisées par exemple avec un affichage en barres, un tachymètre ou un affichage de tendance. Il est également possible de réaliser une analyse par corrélation de plusieurs valeurs process.
SmartObserver peut, au choix, être implémenté dans un serveur Web ou installé dans une machine.
Le logiciel contribue fortement à l'optimisation et à la réduction de la consommation d'énergie, à l'amélioration de l'organisation pour la maintenance préventive et l'entretien ainsi qu'à la réduction des coûts dans l'ensemble du processus de production.