1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Logiciel
  4. Logiciel serveur OPC
  5. Pour le diagnostic des vibrations

Logiciel pour le serveur OPC pour le diagnostic des vibrations

  • Intégration facile des données par interface OPC standardisée
  • Compatible avec spécifications OPC Data Access 1, 2, 3 et OPC XML-DA Windows
  • Prise en charge de la navigation par espace de noms
  • Configuration simple du réseau grâce à un tunnel OPC
  • OPC Store & Forward en cas de perturbations réseau


Pour le diagnostic vibratoire

Le logiciel serveur OPC fournit une interface logicielle pour une intégration standardisée des données de l'électronique de diagnostic VSE d'ifm dans un système supérieur. Les licences du logiciel sont classées en quatre niveaux en fonction du nombre d'appareils connectés en réseau.
Différents programmes clients OPC traitent les données fournies via OPC, permettant ainsi de réaliser une multitude de scénarios utilisateurs.
En combinaison avec l’électronique de diagnostic VSE, il est possible de lire et d'écrire les valeurs caractéristiques de vibration configurées par le logiciel et les paramètres de contrôle tels que points de commutation, signaux de vitesse et trigger.