You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Logiciel IIoT
  4. Logiciel de paramétrage
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Paramétrage et visualisation harmonisés pour tous les capteurs IO-Link
  • Représentation simple et claire des valeurs de process
  • Réduction du délai de réglage
  • Affichage graphique des valeurs process
  • Permet un remplacement simple de l’appareil

LR DEVICE


Pour capteurs avec IO-Link

Le LINERECORDER SENSOR est un logiciel pour le paramétrage clair, online et offline, de capteurs avec IO-Link au moyen d'un adaptateur USB. Il permet un paramétrage uniforme et la visualisation de tous les capteurs et actionneurs à interface IO-Link.
Ses fonctions standards comprennent l'importation des IODD et l'Identification automatique des capteurs raccordés. Une présentation claire des paramètres réglables permet de régler facilement le fonctionnement des appareils. Les paramétrages peuvent être mémorisés et transmis. Pour la documentation, ils peuvent aussi être archivés comme fichiers pdf. Le valeurs process sont présentées graphiquement pendant la mise en service. Pour l'utilisateur, cela facilite l'optimisation des paramètres pour chaque cas d'application et garantit le fonctionnement sans perturbations de l'installation.