- Page d'accueil
- Produits
- Logiciel IIoT
- Logiciel de paramétrage
Logiciel de paramétrage
- Mise en service rapide de capteurs
- Réglage aisé des paramètres
- Commande intuitive, facile d'utilisation
Logiciel de paramétrage
Logiciel de paramétrage
Le portefeuille de logiciels de paramétrage d'ifm couvre un champ d'application étendu. D’une part, il s'agit de solutions pour le paramétrage et la mise en service des appareils IO-Link, des lecteurs de code 1D/2D, des caméras 3D et des têtes de lecture/écriture RFID.
D'autre part, le paramétrage online et offline structuré de tous les appareils IO-Link est facilité par un seul outil logiciel, tant avec LR DEVICE qu'avec son produit successeur moneo configure.
Les deux produits simplifient le paramétrage identique de tous les capteurs et actionneurs avec l'interface IO-Link ainsi qu’un paramétrage des maîtres IO-Link d'ifm.
La visualisation des données du process contribue à une mise en place et un diagnostic aisé. Des fonctions intelligentes telles que l'accès direct à la base de données IODD de l’«IODD Finder» augmentent la stabilité des processus lors de la mise en service et du remplacement des appareils IO-Link dans la production.