You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation en zones explosibles
  5. Câble avec prise mâle

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation en zones ATEX

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Connectique correspondant à la norme M12 (EN 61076)
  • Avec homologation de type CE pour les composants
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation en zones ATEX


Connecteurs mâles

Les connecteurs mâles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs avec boîte de raccordement à des répartiteurs ou à des modules dans le secteur de l'automatisation.
Les raccordements des répartiteurs et des modules sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. Ils bénéficient d'une protection élevée contre la pénétration d'humidité et leur matériau est hautement résistant aux fluides agressifs.
Les connecteurs mâles de la série ecolink pour zones à risque d'explosion respectent les strictes exigences des normes internationales et peuvent donc être utilisés dans les zones explosibles correspondantes.