You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation dans les applications mobiles et robustes
  5. Câbles de raccordement pour caméras mobiles

Prolongateurs pour caméras mobiles pour utilisation dans les applications mobiles et robustes

  • Raccordement fiable de caméras mobiles avec sortie vidéo
  • Contacts dorés
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères

Prolongateurs pour caméras mobiles pour utilisation dans les applications mobiles et robustes


Câbles de raccordement pour caméras mobiles

Les câbles de raccordement à connecteur femelle M16 garantissent la connexion fiable des caméras mobiles avec la sortie vidéo. Avec les câbles adaptateurs, il est possible de connecter le système de caméra O2M directement sur une unité graphique de dialogue à affichage couleur et interface analogique. De cette manière, en plus des informations des machines, l'unité de dialogue peut afficher jusqu'à deux caméras simultanément.