1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation dans les applications mobiles et robustes
  5. Câble avec prise mâle pour bus CAN

Câbles de raccordement avec connecteur pour bus CAN pour utilisation dans les applications mobiles et robustes

  • Connectique fiable pour participants bus CAN
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Câble PUR blindé
  • Connecteurs mâles à câbler et résistances de terminaison


Connecteurs mâles pour bus CAN

Les connecteurs mâles M12 pour bus CAN garantissent la connexion fiable de tous les participants CAN bus. Grâce à un indice de protection élevé et une plage de température étendue, ces connecteurs mâles conviennent particulièrement à une utilisation dans des engins mobiles. Le câble PUR torsadé et blindé est disponible en diverses longueurs.