1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation dans les applications mobiles et robustes
  5. Câbles de raccordement avec prise

Câbles de raccordement avec prise pour utilisation dans les applications mobiles et robustes

  • Connectique correspondant à la norme M12 (EN 61076)
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense


Connecteurs femelles

Les connecteurs femelles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs raccordés par connecteur à des coffrets de répartition dans des applications mobiles.
Les raccordements des capteurs et des actionneurs sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.
Grâce à leur plage de température étendue, leur écrou en inox et leur résistance au brouillard salin, les connecteurs femelles de la série ecolink EVM conviennent particulièrement à une utilisation dans des engins mobiles.