You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
  5. Câble avec prise mâle

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants

  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
  • Résistance élevée du matériau aux huiles et lubrifiants

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants


Connecteurs mâles

Les connecteurs mâles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs avec boîte de raccordement à des répartiteurs ou à des modules dans le secteur de l'automatisation.
Les raccordements des répartiteurs et des modules sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. Ils bénéficient d'une protection élevée contre la pénétration d'humidité et leur matériau est hautement résistant aux fluides agressifs.
Les connecteurs mâles de la série ecolink EVC sont résistants aux huiles et aux lubrifiants et donc particulièrement appropriés pour une utilisation dans des machines-outils et dans la métallurgie.