You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire
  5. Câble avec prise mâle

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire et de boissons

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
  • Large plage de température de fonctionnement

Câbles de raccordement avec connecteur pour utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire et de boissons


Connecteurs mâles

Les connecteurs mâles sont surtout utilisés pour le raccordement des capteurs et des actionneurs avec boîte de raccordement à des répartiteurs ou à des modules dans le secteur de l'automatisation.
Les raccordements des répartiteurs et des modules sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. Ils bénéficient d'une protection élevée contre la pénétration d'humidité et leur matériau est hautement résistant aux fluides agressifs.
Les connecteurs mâles de la série ecolink EVT conviennent particulièrement à une utilisation dans des zones aseptiques et humides. Ils sont résistants aux nettoyages haute pression fréquents où sont utilisés des détergents agressifs. Compte tenu de leur grande plage de température et de leur résistance aux changements de température rapides, les connecteurs mâles sont particulièrement recommandés pour des utilisations dans les secteurs de l’alimentation et des boissons.