You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Applications industrielles / automatisation industrielle
  5. Répartiteur

Répartiteurs pour applications industrielles / automatisation industrielle

  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • Montage sans erreur même sans outils dynamométriques coûteux
  • Matériaux pour différentes exigences d’application
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs

Répartiteurs pour applications industrielles / automatisation industrielle


Répartiteurs

Les répartiteurs sont utilisés partout où plusieurs signaux de capteurs sont rassemblés, pour les transmettre ensuite au système de commande via un conducteur principal. Ils bénéficient d'une protection élevée contre la pénétration d'humidité et leur matériau est hautement résistant aux fluides agressifs.
Les LED qui indiquent le fonctionnement et l'état de commutation dans certaines versions sont particulièrement visibles grâce à leur luminosité élevée. Grâce au surmoulage complet, les répartiteurs sont résistants aux chocs et aux vibrations et conviennent particulièrement à une utilisation de terrain en environnement industriel sévère. Les raccordements des répartiteurs sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou.