You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Applications industrielles / automatisation industrielle
  5. Câble en Y

Câbles en Y pour applications industrielles / automatisation industrielle

  • Connectique correspondant à la norme M12 et M8 (EN 61076)
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense

Câbles en Y pour applications industrielles / automatisation industrielle


Câbles de raccordement en Y

Les câbles de raccordement en Y disposent d'un connecteur mâle et de deux prises femelles. Ils sont utilisés pour le raccordement de deux capteurs ou actionneurs à des répartiteurs et modules.
Les raccordements des capteurs et des répartiteurs en Y sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.