You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion

Technologie de connexion

La gamme de produits ifm de la série ecolink comprend des connecteurs femelles, des connecteurs mâles, des câbles de raccordement et des répartiteurs en boîtiers M8 et M12. L'offre est complétée par des embases femelles, des embases mâles, des connecteurs pour ainsi que des connecteurs femelles et mâles à câbler.
Les raccordements des capteurs, des actionneurs et des répartiteurs sont étanchés de manière durable et fiable même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.
Notre gamme de produits est structurée en fonction des différentes applications. En plus du matériel de connexion pour les applications industrielles générales, il existe des versions pour une utilisation dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons, pour une utilisation dans des machines-outils et dans la métallurgie et pour une utilisation dans des installations de soudage, dans des engins mobiles et dans des zones à risque d'explosion.