1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Détecteurs pour les engins mobiles
  5. RFID pour engins mobiles

Détecteurs pour les engins mobiles - RFID



RFID pour engins mobiles

Le système d'identification RF pour 13,56 MHz sert à la lecture et/ou l'écriture sans contact de TAG RFID.
Les têtes de lecture/écriture compactes contiennent en plus de l'antenne une évaluation complète et l'interface vers CANopen. Les appareils peuvent ainsi être directement raccordés au système de commande de véhicules et d'engins mobiles.
Le robuste appareil compact RFID avec interface CANopen est conçu pour des tâches d'identification sur des machines agricoles, des véhicules communaux et des engins de construction. L'identification unique des pièces rapportées en garantit la sélection appropriée. De cette manière, il est par exemple possible de prévenir l'utilisation de contrefaçons. En outre, les heures d'exploitation des machines et des pièces rapportées sont enregistrées, par exemple pour planifier les intervalles de maintenance.