1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Détecteurs pour les engins mobiles

Détecteurs pour les engins mobiles

  • Inclinomètres avec interface CAN ou analogique
  • Détecteurs inductifs avec degré de protection élevé
  • Capteurs de pression avec cellule de mesure solide pour hydraulique mobile
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Large plage de température de fonctionnement

Détecteurs pour engins mobiles

Dans le secteur de l'automatisation, les détecteurs sont les « organes sensoriels » du système de commande. Ils sont aussi utilisés dans les engins et installations mobiles. Contrairement aux appareils pour le secteur de l’automatisation industrielle, des exigences bien plus strictes s’appliquent aux détecteurs pour applications embarquées.
Grâce à leur robuste boîtier et leur indice de protection élevé, les appareils d'ifm conviennent à une utilisation en environnement sévère. Ils sont résistants aux chocs et aux vibrations et peuvent aussi être utilisés dans un environnement très sale. La plage de température étendue garantit un fonctionnement fiable des détecteurs tant dans un froid glacial qu'à côté de moteurs chauds. Les appareils sont également résistants aux changements de température rapides. Une large plage de tension d'alimentation évite que le fonctionnement soit affecté par de fortes fluctuations du système à bord. Les appareils ont une bonne résistance CEM pour satisfaire aux exigences CEM de plus en plus strictes pour les engins mobiles.
De nombreux détecteurs ont une homologation de type E1.
La gamme de produits d'ifm pour les applications mobiles comprend par exemple des détecteurs inductifs, des capteurs de pression, des capteurs de température, des capteurs d'inclinaison et des caméras.