1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Caméras pour applications mobiles
  5. Caméras Ethernet

Caméras pour applications mobiles - Caméras Ethernet

  • Interface Ethernet puissante pour la transmission des données
  • Utilisation comme caméra de recul via la fonction d'inversion d'image
  • Fonctionnement toute l'année grâce à un chauffage des vitres suivant la température
  • Interface de programmation et paramétrage pour CODESYS
  • Homologation de type e1 pour l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur

Caméras pour applications mobiles - Caméras Ethernet



Caméras pour applications mobiles - Caméras Ethernet

Les caméras pour applications embarquées de la série O2M servent à la surveillance fiable des zones sans visibilité d'engins mobiles et de véhicules utilitaires. La sortie vidéo permet le raccordement direct à des unités graphiques de dialogue à afficheur couleur. Les images de jusqu'à quatre caméras peuvent être affichées simultanément sur l'afficheur raccordé. Pour adapter la portée de travail et la taille du champ de vue de l'application, les caméras sont disponibles avec différents angles d'ouverture.
Le robuste boîtier métallique et l'indice de protection élevé IP 69K permettent un montage à l'extérieur des véhicules et des machines. Un chauffage de la face optique en fonction de la température permet d'utiliser la caméra en temps de neige et de glace.
Les applications sont par exemple la surveillance de l'espace arrière ou de l'angle mort d'engins de construction, de machines agricoles et de véhicules communaux.