- Page d'accueil
- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Caméras pour applications mobiles
Caméras pour applications mobiles
- Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
- Boîtier métallique solide pour le montage en applique ou encastré
- Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
- Homologation de type e1 pour l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur
Caméras pour applications mobiles
Caméras pour applications mobiles
Les caméras et les capteurs de vision 3D pour applications embarquées servent à la surveillance fiable des zones sans visibilité d'engins mobiles et de véhicules utilitaires. Ils sont directement raccordés à des unités graphiques de dialogue à affichage couleur ou à des systèmes de commande. Les robustes boîtiers métalliques et l'indice de protection élevé allant jusqu'à IP 69K permettent une utilisation à l'extérieur des véhicules et des machines. Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1. Les applications sont par exemple la surveillance de l'espace arrière ou de l'angle mort d'engins de construction, de machines agricoles et de véhicules communaux.