- Page d'accueil
- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Appareils pour la commande et la surveillance
Appareils pour la commande et la surveillance
- IHM robuste et puissante pour la commande et la surveillance
- Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
- Boîtiers résistants aux vibrations et chocs avec un indice de protection élevé
- Appareils pour un montage en surface ou encastré
- Interfaces performantes pour de nombreuses applications de communication
Appareils pour la commande et la surveillance
Appareils pour la commande et la surveillance
Pour les interfaces homme-machine robustes, il s’agit d’afficheurs graphiques programmables conçus pour commander, paramétrer et gérer des engins et des systèmes mobiles. Ils peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec un système de contrôle-commande mobile.
Certains modèles possèdent des entrées analogiques vidéo pour connecter des caméras mobiles. Les données sont échangées de manière fiable via les interfaces CAN.
Les afficheurs disposent de nombreuses touches de fonction programmables rétroéclairées. Certaines versions ont également un bouton de navigation, un potentiomètre avec bouton-poussoir ou un écran tactile.
Les appareils ont un niveau de CEM supérieur et disposent de l'homologation de type E1. Le boîtier avec indice de protection élevé permet le montage encastré ou en surface, à l'extérieur ainsi qu'en cabine.
Les afficheurs sont disponibles en différentes tailles.
L’ecomatPanel est conçu pour fonctionner dans des conditions d’utilisation sévères. Les touches de commande et le bouton rotatif avec bouton 4directions intégré et fonction bouton-poussoir peuvent être actionnés aisément, même avec des gants. La couronne de LED segmentée en quatre parties autour du bouton rotatif ainsi que l’éclairage des boutons offrent à l’utilisateur un aperçu visuel rapide des fonctions réglées. Toutes les couleurs des éléments d’éclairage LED peuvent être réglées séparément et individuellement.