You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Modules E/S

Modules E/S

  • Raccordement décentralisé de capteurs et d'actionneurs
  • Entrées et sorties configurables en multifonction
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Modules avec connecteur M12, connecteur DEUTSCH ou connecteur central
  • Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles

Modules E/S

Les modules E/S décentralisés connectent des capteurs et actionneurs TOR et analogiques avec la commande mobile. Ils servent à l'évaluation décentralisée des signaux des capteurs et à la commande d'actionneurs et de vannes, par exemple de vannes proportionnelles.
La sortie des données et le paramétrage du fonctionnement de l'appareil s'effectuent de manière fiable via une interface CAN.
Les modules conviennent particulièrement à une utilisation dans des engins mobiles, par exemple des engins de construction, des machines agricoles ou des véhicules communaux.
La gamme de produits d'ifm comprend des module avec entrées TOR, analogiques et de fréquence, combinées avec des sorties TOR ou PWM.
Les modules de terrain bénéficient d'un indice de protection élevé et sont résistants aux chocs et aux vibrations. Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1. Les modules destinés à un montage dans la cabine de conduite, sur un pupitre de commande ou dans un boîtier de commande servent à la connexion des éléments de commande et d'affichage au bus CAN.