You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Convertisseurs fréquence/courant

Systèmes de conversion d'impulsions - Convertisseurs fréquence/courant

  • Sortie de courant ou de tension proportionnelle à la fréquence
  • Fréquence d'entrée élevée de 60 000 impulsions / minute max.
  • De nombreuses fonctions de surveillance paramétrables
  • Affichage OLED luminescent bien lisible
  • Large plage de température de fonctionnement

Systèmes de conversion d'impulsions - Convertisseurs fréquence/courant


Convertisseurs fréquence/courant

Dans les processus de production industriels, il est souvent nécessaire de détecter la vitesse de la bande d'un convoyeur et de contrôler le dépassement ou la non-atteinte de sa valeur de consigne.
Le convertisseur fréquence/courant programmable est un appareil destiné à l'indication et à la conversion de fréquences. Il enregistre les impulsions de capteurs et transmetteurs externes et en détermine la fréquence sur la base de la mesure de la durée de période. Compte tenu des paramètres réglés, il génère un signal de sortie analogique proportionnel à la fréquence déterminée ou à la vitesse de rotation.
Le convertisseur comporte en outre une sortie transistor et une sortie relais, qui s'activent ou se désactivent en cas de dépassement ou de non-atteinte de la fréquence limite.