You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Mesure de consommation d'air comprimé
  5. Mesure de consommation d'air comprimé

Mesure de consommation d'air comprimé

  • Mesure selon ISO 2533 et DIN 1343
  • Pour l’air comprimé de service comme l’argon (Ar), le dioxyde de carbone (CO2), l’azote (N2)
  • Grande plage de mesure jusqu’à 700 Nm³/h
  • Temps de réponse rapide et sensibilité de réaction élevée
  • Avec affichage du débit, des quantités totales et de la température

Mesure de consommation d'air comprimé


Systèmes de mesure de consommation d'air comprimé

Le compteur d'air comprimé de la série SD surveille le débit de volume normalisé d'air comprimé. Il détecte quatre grandeurs de process: vitesse du flux, débit, consommation et température du fluide. Même en cas de variation de température et de pression, le capteur fournit des valeurs process fiables. La précision de mesure élevée permet aussi la détection fiable de très petites quantités et la détection de fuites.
La consommation de pointe, la consommation courante ou la consommation cumulée peuvent être facilement programmées et consultées via une valeur de commutation ou d'alarme réglée par bouton-poussoir.
Les appareils disposent de deux sorties de commutation, qui peuvent être programmées comme normalement ouverte ou normalement fermée. Une sortie de commutation peut aussi être configurée comme sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission de la valeur mesurée. Pour le contrôle de la consommation, l'autre sortie envoie des impulsions de comptage au système de commande.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. En outre, certains capteurs sont disponibles avec un paramétrage via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.