- Page d'accueil
- Produits
- Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
- Mesure de consommation d'air comprimé
Mesure de consommation d'air comprimé
- Mesure selon ISO 2533 et DIN 1343
- Pour l’air comprimé de service comme l’argon (Ar), le dioxyde de carbone (CO2), l’azote (N2)
- Grande plage de mesure jusqu’à 700 Nm³/h
- Temps de réponse rapide et sensibilité de réaction élevée
- Avec affichage du débit, des quantités totales et de la température