You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Diagnostic vibratoire
  5. Capteurs et transmetteurs de vibrations

Diagnostic vibratoire - Capteurs et transmetteurs de vibrations

  • Transmetteurs de vibrations analogiques et sans fil, ainsi que des capteurs de vibrations intelligents IO-Link
  • Configuration facile des seuils de commutation via deux anneaux de réglage, écran intégré ou IO-Link
  • Calcul fiable et intelligent de la valeur caractéristique directement dans le capteur
  • Raccordement facile sans logiciel de diagnostic supplémentaire

Diagnostic vibratoire - Capteurs et transmetteurs de vibrations


Systèmes de surveillance et de diagnostic des vibrations - capteurs et transmetteurs de vibrations

L'appareil est facile à mettre en service sans l'aide d'un logiciel de paramétrage supplémentaire.
Pour les applications dans des zones potentiellement explosives, les émetteurs sont conçus et approuvés pour une utilisation dans des zones dangereuses conformément aux réglementations en vigueur.
L'émetteur de vibrations de type VKV dispose d'une sortie de commutation supplémentaire qui peut être utilisée comme alarme. Le point de commutation et le délai de réponse sont réglés de manière intuitive et précise à l'aide de deux bagues de réglage (easy-turn) sur l'appareil. Les valeurs réglées peuvent être lues sur une échelle. Deux LED clairement visibles indiquent l'état de commutation et la disponibilité opérationnelle.
Un verrouillage mécanique empêche tout ajustement involontaire. Un capuchon de protection disponible en option offre une protection contre la manipulation. Il est souvent utilisé pour surveiller l'état des ventilateurs et des ventilateurs et détecte de manière fiable les dommages sur la roue du ventilateur.

Le capteur de vibrations de type VN possède deux sorties de commutation. L'une des sorties peut être utilisée pour la pré-alarme et la seconde pour l'alarme principale. La pré-alarme permet à l'utilisateur d'effectuer les mesures de maintenance nécessaires de manière planifiée lors d'une interruption régulière de fonctionnement. En cas d'alarme principale, un état critique de la machine a été atteint et le signal de commutation peut être utilisé pour éteindre le système. En variante, l'utilisateur peut configurer l'une des sorties en tant que sortie analogique pour surveiller la vibration globale effective.

L'entrée analogique peut être utilisée pour surveiller une autre grandeur mesurée telle que B. La température peut être utilisée. Tout comme les vibrations, la température est un bon indicateur de l'état de la machine.

Le paramétrage est réalisé avec un logiciel de paramétrage via une interface USB, via laquelle le capteur peut également être alimenté en tension de service. Une machine avec un déséquilibre oscille en fonction de sa vitesse. Le capteur peut être réglé spécifiquement sur cette fréquence ou sur les fréquences d'endommagement des roulements à surveiller. Les valeurs mesurées actuelles sont affichées sur un écran multicolore facile à lire. Un changement de couleur (vert - jaune - rouge) signale l'état de la machine.