You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes d'identification
  4. RFID 125 kHz
  5. Antennes RFID

RFID 125 kHz - Antennes RFID

  • Lecteur manuel RFID avec interface USB
  • Approprié pour l'utilisation avec des PC ou PC portables
  • Logiciel fourni

RFID 125 kHz - Antennes RFID


Antennes RFID

Les antennes RFID servent à lire et/ou écrire sans contact des étiquettes électroniques RFID (TAG ID). Les données sont converties en valeurs TOR et transmises au boîtier de contrôle. Les domaines d'utilisation sont par exemple la commande et le contrôle du flux de matériel sur des lignes de production.
Dans des espaces de montage réduits, ce sont les antennes RFID à boîtier M12 robustes qui sont utilisées. Des antennes à boîtier parallélépipédique ou boîtier M18 ou M30 sont utilisées par exemple dans l'automatisation industrielle et le convoyage.
Les adaptateurs pour antenne augmentent la portée et la portée de travail et assurent ainsi une meilleure lisibilité même dans des conditions d'utilisation difficiles.