You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IO-Link
  3. Logiciel IO-Link

Logiciel IO-Link

  • Intégration simple et rapide de capteurs intelligents dans le monde API
  • Mise en service simple, rapide et aisée des lecteurs de code 1D/2D, caméras 3D et lecteurs RFID
  • Logiciels pour fonctionnement sur passerelles AS-i avec interface bus de terrain
  • Représentation simple et claire des valeurs de process
  • Temps de mise en service raccourci

Logiciel IO-Link

Le lien «moneo configure» permet d’accéder au logiciel de paramétrage clair, online et offline des capteurs IO-Link au travers des maîtres IO-Link classiques ou USB d’ifm. Il permet le paramétrage uniforme des données process de tous les capteurs et actionneurs avec interface IO-Link (indépendant du fabricant) ainsi que le paramétrage et l’affichage des valeurs process de maîtres IO-Link d’ifm.

Sous le lien «Apps» se trouvent les outils servant aux maîtres AS-i (AC14) pour le paramétrage et la mise en service de capteurs IO-Link, de lecteurs de code 1D/2D, de caméras 3D et de têtes de lecture/écriture RFID. Il existe en outre des applications pour collecter et enregistrer les données process des modules IO-Link AS-i et pour gérer les configurations AS-i.