1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Capteurs de niveau à seuils pour applications aseptiques

IO-Link - Capteurs de niveau à seuils pour applications aseptiques

  • Pour le contrôle de niveau fiable de cuves
  • Utilisation dans des fluides liquides et visqueux et des matières en vrac
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Différenciation des fluides grâce au paramétrage des sorties de commutation
  • Occultation fiable des adhérences ou de la mousse

IO-Link - Capteurs de niveau à seuils pour applications aseptiques



Capteurs de niveau d'alerte pour applications aseptiques

Les capteurs de niveau de la série LMT surveillent de manière fiable les niveaux dans des cuves et des réservoirs ou protègent des pompes contre la marche à sec.
Grâce aux matériaux de haute qualité du boîtier en inox et PEEK et aux raccords process aseptiques, les capteurs sont particulièrement appropriés pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. De nombreuses homologations ou certifications internationales, par exemple EHEDG, 3A et FDA, autorisent leur utilisation dans des applications aseptiques.
Le capteur peut être utilisé dans presque tous les fluides liquides et visqueux ainsi que dans les matières en vrac. Il détecte aussi les fluides fortement adhérents (par exemple le ketchup) ou non conducteurs (par exemple les huiles végétales). Les dépôts ou la mousse sont ignorés de manière fiable. Au moyen de deux sorties de commutation réglables indépendamment, il est aussi possible de distinguer deux fluides.
Les capteurs sont disponibles avec diverses longueurs de sonde.
Chaque capteur de la série LMT est réglé en usine sur un certain fluide. Pour les applications spéciales, la sensibilité et d'autres fonctions peuvent être adaptées à l'application donnée. Les projections, les vagues et les bulles d'air peuvent être compensées, par exemple en réglant une temporisation de commutation.
Le paramétrage est alors réalisé via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.