You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Débitmètres électromagnétiques

IO-Link - Capteurs de débit électromagnétiques

  • Mesure précise du débit, de la consommation et de la température du fluide
  • Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
  • Pour l'utilisation dans des circuits de refroidissement par eau
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Avec sortie de commutation, analogique et d'impulsions

IO-Link - Capteurs de débit électromagnétiques


Capteurs de débit électromagnétiques

Les débitmètres électromagnétiques de la série SM surveillent les fluides liquides. Ils détectent les trois grandeurs de process : débit, consommation et température du fluide. Ils sont fréquemment utilisés dans des circuits de refroidissement, par exemple dans des aciéries, dans l'industrie automobile et dans la fabrication de verre. Les capteurs sont également utilisés dans la gestion des eaux et dans des installations industrielles pour la mesure de la consommation d'eau.
La consommation de pointe, la consommation courante ou la consommation cumulée peuvent être facilement programmées et consultées via une valeur de commutation ou d'alarme réglée par bouton-poussoir.
Les appareils disposent de deux sorties de commutation, qui peuvent être programmées comme normalement ouverte ou normalement fermée. Une sortie de commutation peut aussi être configurée comme sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission de la valeur mesurée. Pour le contrôle de la consommation, l'autre sortie envoie des impulsions de comptage au système de commande.
En plus du contrôle de débit proprement dit, le SM détecte aussi la température du fluide. Celle-ci est affichée sur site et communiquée pour le traitement des signaux. Le capteur convient donc particulièrement à la surveillance de circuits de refroidissement.
Le robuste boîtier en inox et l'indice de protection élevé apportent une garantie élevée même dans des conditions d'utilisation sévères.
En fonction du débit à détecter, les appareils sont disponibles avec différents raccords process.