1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Capteurs de pression avec deux sorties de commutation

IO-Link - Capteurs de pression avec deux sorties de commutation

  • Pour la détection fiable de la pression de système dans les engins mobiles
  • Deux sorties de commutation, dont une programmable comme sortie de diagnostic
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Excellente résistance CEM
  • Communication aisée par IO-Link

IO-Link - Capteurs de pression avec deux sorties de commutation



Capteurs de pression avec deux sorties de commutation

Les capteurs de pression de la série PP détectent de manière fiable la pression du système dans les machines, installations et groupes hydrauliques dans des applications industrielles et mobiles.
Le boîtier compact permet une utilisation dans des espaces de montage réduits. Ces appareils robustes se distinguent par une haute résistance aux chocs et aux vibrations et permettent un fonctionnement sans usure pour des millions de cycles de pression. La répétabilité élevée et les faibles divergences des points de commutation de la courbe caractéristique garantissent une bonne stabilité à long terme.
Les capteurs disposent d'un indice de protection élevé et sont utilisables sur une large plage de température de fonctionnement.
Le réglage de l'appareil se fait via une unité de programmation externe. Les différents modèles peuvent aussi être paramétrés via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Dans ce cas, le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.