You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs IO-Link pour le contrôle de mouvements
  5. Codeur incrémentaux

IO-Link - Codeurs incrémentaux

  • Séquence d'impulsions définie pour la détection fiable de la vitesse de rotation
  • Pour la détermination précise de la position et la mesure de la distance
  • Communication et paramétrage facile via IO-Link
  • Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au principe de la détection magnétique
  • Codeur à arbre creux pour le montage direct sur des entraînements

IO-Link - Codeurs incrémentaux


Codeurs incrémentaux

Les codeurs incrémentaux émettent un nombre précisément défini d'impulsions par rotation. Celles-ci constituent une mesure de l'angle ou du chemin parcouru. Le sens de rotation peut être détecté grâce au déphasage des deux signaux A et B implantés à 90°.