1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs de position IO-Link
  5. Détecteurs de distance boîtier M30 avec utilisation intuitive

IO-Link - Détecteurs de distance forme M30 avec utilisation intuitive

  • Portée très élevée grâce à la mesure du temps de propagation de la lumière
  • Occultation précise de l'arrière-plan et détection indépendante de la couleur
  • Réglage simple du point de commutation à l'aide d'une bague de réglage rotative, verrouillable
  • Communication aisée par IO-Link
  • Détection fiable de surfaces brillantes


Détecteurs de distance à boîtier M30 avec manipulation intuitive

Le type OID est un détecteur de distance à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD, Photonic Mixer Device). Il réunit les avantages d’une grande portée, d’une suppression fiable de l’arrière-plan, d’une lumière rouge visible et d’une grande capacité de réserve dans un boîtier M30 compact et robuste. Le réglage du seuil se fait intuitivement et avec précision au moyen d'un anneau de réglage (Easy-turn) sur l'appareil. Des graduations bien lisibles montrent la distance réglée. Le seuil de commutation peut ainsi être réglé sans alimentation. Grâce à la suppression précise de l’arrière-plan, il est aussi possible de détecter de manière fiable des objets brillants, mats, foncés ou clairs. L’angle d’incidence variable autorise des positions de montage flexibles, simplifie le montage et réduit les coûts. Les variantes à classe laser 1 satisfont aux exigences des applications dans l’industrie automobile.