1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs de position IO-Link
  5. IO-Link - Détecteurs magnétiques

IO-Link - Détecteurs magnétiques

  • Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent
  • Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
  • Boîtier peu encombrant approprié pour des espaces limités
  • Avec filtre de bruit contre les champs étrangers
  • Détection sélective de métaux ferreux


Détecteurs magnétiques

Les détecteurs magnétiques détectent les positions sans contact ni usure. Ils sont utilisés partout où des portées très élevées sont nécessaires. Comme des champs magnétiques pénètrent toutes les matières non magnétisables, les détecteurs détectent des aimants par exemple à travers des parois en acier inox, aluminium, plastique ou bois.