You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs de position IO-Link
  5. IO-Link - Détecteurs capacitifs

IO-Link - Détecteurs capacitifs

IO-Link - Détecteurs capacitifs

Détecteurs capacitifs

Les détecteurs capacitifs détectent des matières en vrac ou des liquides à travers les parois de cuves non métalliques. Le paramétrage s'effectue directement via les boutons du détecteur ou via l’interface IO-Link. via USB-Interface E30396 ou Memory plug E30398. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation des valeurs mesurées par le détecteur et le paramétrage online et offline. La présentation des valeurs mesurées concrètes permet de définir des limites de tolérance par rapport au seuil de commutation réglé.