You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link est un système de communication point à point indépendante du fabricant pour la connexion de capteurs et d'actionneurs à un système d'automatisation.
Un système IO-Link consiste en un maître IO-Link et un ou plusieurs IO-Link-Devices. Le maître IO-Link est l'interface avec la commande ou le niveau du bus de terrain et communique avec les IO-Link-Devices raccordés.
Avec IO-Link, les signaux de commutation de capteurs TOR, les valeurs process de capteurs analogiques et leurs paramètres sont transmis de manière fiable en TOR sur la base d'un signal 24 V. En particulier, cela permet donc d'éviter les erreurs dans les valeurs mesurées lors de la transmission et de la conversion de signaux analogiques.
Plusieurs valeurs process ou paramètres d'un même appareil peuvent être simultanément transmis via IO-Link via un câble standard non blindé.
IO-Link est standardisé à l'international et fonctionne avec tous les bus de terrain et systèmes de commande courants.