1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Technologie de connexion AS-Interface
  5. Connecteurs femelles à câbler

Technologie de connexion AS-Interface - Connecteurs femelles à câbler

  • Forme droite ou coudée
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Variantes avec LED pour l’affichage des états de commutation et le fonctionnement


Connecteurs femelles à câbler

Les connecteurs femelles à câbler sont surtout utilisés pour le raccordement par connecteur de capteurs et d'actionneurs. Ils sont donc utilisés lorsqu'une longueur particulière de câblage ou un câble spécial est nécessaire. Le raccordement se fait sur des bornes à vis ou via des connexions à souder ou sertir.