1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Technologie de connexion AS-Interface
  5. prolongateurs

Technologie de connexion AS-Interface - Prolongateurs

  • Connectique correspondant à la norme M12 et M8 (EN 61076)
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Degré de protection élevé par l’utilisation d'un profil d’étanchéité
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense


Câbles de raccordement

Les câbles de raccordement disposent d'une prise mâle et d'une prise femelle. Ils sont utilisés pour le raccordement de capteurs aux répartiteurs et aux modules.
Les raccordements des capteurs et des répartiteurs sont durablement étanches, de manière fiable, même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.