1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Technologie de connexion AS-Interface
  5. Prolongations du réseau, terminaisons et testeurs

Technologie de connexion AS-Interface - Prolongations du réseau, terminaisons et testeurs

  • Terminaison bus passive pour augmenter la longueur de câble
  • Prolongation du câble de 100 mètres supplémentaires au moyen d'un répéteur
  • Longueur totale jusqu’à 600 m réalisable
  • Utilisable pour chaque topologie de réseau
  • Montage simple et rapide de la terminaison bus avec fixation pour câble plat


Prolongation, terminaison et test de câble

Les répéteurs AS-i servent à prolonger un réseau AS-i de 100 mètres supplémentaires. Le nombre possible de participants reste inchangé. Chaque répéteur a une séparation galvanique qui divise le réseau en deux segments, chacun pouvant être alimentée séparément en tension.
La terminaison de bus AS-i est utilisée pour éviter les éventuelles perturbations des communications du réseau.
Le tuner AS-i est un module de diagnostic qui peut être utilisé pour une prolongation de jusqu'à 200 mètres de câble sans répéteurs. Il surveille la qualité des messages et affiche les états critiques via des LED bien visibles.
Le testeur AS-i est un appareil de diagnostic avec lequel le fonctionnement d'un réseau AS-i peut être analysé même pendant l'exploitation.