You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Composants pour bus de terrain
  5. Lecteurs RFID UHF

Lecteurs RFID UHF

  • Pour utilisation dans la commande du flux de matières, l'intralogistique et la technique de convoyage
  • Adapté pour lire et écrire de RFID-Tags
  • Avec quatre canaux pour le raccordement d'antennes RFID
  • Commande fiable de l'échange de données avec antennes RFID
  • Communication avec le niveau de commande supérieur via Ethernet TCP/IP

Lecteurs RFID UHF


Lecteur RFID UHF

Le boîtier de contrôle UHF commande l'échange de données avec les antennes RFID ou au niveau capteur/actionneur, communique avec le niveau de commande supérieur et permet la configuration des appareils vie un serveur Web. L'appareil est équipé de quatre voies pour la connexion d'appareils de terrain, ainsi que de quatre entrées et sorties TOR. Différentes versions permettent l'utilisation des boîtiers de contrôle UHF en Europe ou hors d'Europe.
Les boîtiers de contrôle trouvent des applications par exemple dans la production, la logistique interne ou le convoyage.
Le boîtier de contrôle UHF transmet les données à l'API via Ethernet IP ou Ethernet TCP/IP.