1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Composants pour bus de terrain
  5. Maîtres IO-Link pour l’armoire électrique

Maîtres IO-Link pour l’armoire électrique

  • Pour le raccordement de jusqu'à huit devices IO-Link
  • Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
  • Echange de données simultané avec l'API et le monde informatique
  • Serveur web intégré pour la configuration et le diagnostic
  • Deux ports Ethernet avec un switch intégré


Maître IO-Link pour armoire électrique

Le maître IO-Link est une passerelle pour le raccordement de jusqu'à 8 IO-Link-Devices, par exemple des capteurs, des vannes ou des modules d'entrée/sortie TOR. Quatre des huit ports sont en version port B et fournissent l'énergie auxiliaire complémentaire pour le raccordement des actionneurs IO-Link.
Le maître sert à transmettre les données des machines, les paramètres process et les données de diagnostic au système de commande.
La haute résistance CEM, la large plage de température, l'indice de protection élevé et un boîtier robuste permettent une utilisation dans un environnement industriel sévère.
La gamme de produits comprend des interfaces avec Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP ou Profibus.