You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Composants pour bus de terrain
  5. Passerelles AS-Interface avec fonctionnalité API

Passerelles AS-Interface avec fonctionnalité API

Passerelles AS-Interface avec fonctionnalité API

Passerelles AS-Interface avec fonctionnalité API

Les passerelles AS-i avec fonctionnalité API d'ifm peuvent être utilisées comme commande décentralisée autonome ou comme passerelle vers les bus de terrain les plus courants. La gamme comprend des interfaces avec Ethernet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT ou CANopen.
Elles commandent de manière fiable l'échange de données au niveau capteur/actionneur et communiquent rapidement avec le niveau de commande supérieur.
Grâce à l'afficheur couleur, l'état de tous les esclaves AS-i sur site est consultable en un coup d’œil. Une visualisation des données des capteurs/actionneurs est aussi possible via le serveur Web intégré.
Le menu « quick-setup » et l'utilisation intuitive facilitent la configuration, la mise en service et le diagnostic. En outre, l'interface Web permet un accès complet à distance.
Le puissant API peut être confortablement programmé avec le logiciel CODESYS.