You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Composants pour bus de terrain
  5. Passerelles AS-Interface

Passerelles AS-Interface

Passerelles AS-Interface

Passerelles AS-Interface

Les passerelles d'ifm permettent la connexion de l'AS-i avec les bus de terrain les plus courants comme Ethernet/IP, Profibus, Profinet ou EtherCAT. Elles commandent de manière fiable l'échange de données avec le niveau capteur/actionneur et communiquent rapidement avec le niveau de commande supérieur. Grâce à l'afficheur couleur, l'état de tous les esclaves AS-i sur site est consultable en un coup d’œil. Une visualisation des données des capteurs/actionneurs est aussi possible via le serveur Web intégré.
Le menu « quick-setup » et l'utilisation intuitive facilitent la configuration, la mise en service et le diagnostic. En outre, l'interface Web permet un accès complet à distance.
L'alimentation en tension est flexible car l'appareil peut fonctionner avec des alimentations AS-i, des alimentations DC ou une combinaison des deux. Il est également possible d'alimenter plusieurs réseaux AS-i avec une seule unité d'alimentation.