You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Arrêt d'urgence à câble

AS-Interface Safety at Work - arrêt d'urgence à câble

  • Protection fiable de larges zones dangereuses
  • Pour l'utilisation sur des convoyeurs
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Réglage simple de la tension du câble
  • Intégration dans des réseaux AS-i

AS-Interface Safety at Work - arrêt d'urgence à câble


Arrêt d'urgence à câble

Les arrêts d'urgence à câble servent à protéger des zones dangereuses de grande étendue et sont fréquemment utilisés sur des convoyeurs. La fonction de commutation de l'arrêt d'urgence à câble est actionnée par une traction sur le câble tendu, la rupture du câble ou une pression sur le bouton d'arrêt d'urgence. Après l'actionnement de la fonction d'arrêt d'urgence, un mécanisme de blocage maintient la commande d'arrêt d'urgence, jusqu'à ce qu'un déverrouillage manuel soit réalisé en appuyant sur le bouton bleu de réarmement.
Un réarmement n'est possible qu'en cas de tension correcte du câble.
Le réglage de la tension du câble se fait directement sur l'arrêt d'urgence à câble. Sa fenêtre de visualisation de la tension facilite considérablement le réglage, la recherche d'erreur et la maintenance.
Les commutateurs d'arrêt d'urgence à câble, les dispositifs de centrage et les autres détecteurs peuvent être intégrés dans des systèmes AS-i à l'aide de circuits imprimés AS-i. Si besoin est, cela peut également être réalisé en tenant compte de la sécurité (Safety at Work).