1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Interrupteurs de porte de sécurité AS-i

AS-Interface Safety at Work - Interrupteurs de porte de sécurité AS-i

  • Avec principe de courant de repos et universel
  • Tête d'actionnement orientable en métal
  • Déverrouillage de secours sur le front
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Approprié pour des applications jusqu'au niveau de performance PL d


Interrupteurs de porte de sécurité

Les interrupteurs de porte avec interverrouillage AS-i maintiennent fermés les systèmes de protection mobiles, comme par exemple les grilles de protection, les portes de protection et autres couvercles, tant qu’une situation dangereuse persiste. Ils sont utilisés dans des systèmes AS-i de sécurité (Safety at Work)
et fonctionnent comme dispositifs de verrouillage électromagnétiques avec interverrouillage.
Utilisé avec un dispositif de protection et la commande de la machine, ce composant de sécurité empêche l'ouverture de la protection tant qu'a lieu un mouvement dangereux de la machine. Pour le système de commande, cela signifie que les ordres de commutation entraînant des situations dangereuses ne peuvent prendre effet que lorsque le dispositif de protection est en position de protection et que l'interverrouillage est en position de blocage. La position de blocage de l'interverrouillage ne peut être levée qu'une fois que les situations dangereuses ont pris fin.