You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Modules d'entrée / de sortie de sécurité

AS-Interface Safety at Work - Modules d'entrée / de sortie de sécurité

  • Modules AS-i sûrs pour l’utilisation sur terrain et dans l’armoire électrique
  • Intégration des composants de sécurité dans AS-i
  • Raccordement de contacts mécaniques de sécurité et capteurs de sécurité 3 fils
  • Trois orientations au choix du câble plat pour les modules avec technique de montage rapide
  • Certification selon EN 62061 / SIL3 et EN ISO 13849-1 / PL e

AS-Interface Safety at Work - Modules d'entrée / de sortie de sécurité


Modules d'entrée/sortie de sécurité

Les modules de sécurité AS-i détectent de manière fiable les états de commutation relatifs à la sécurité, par exemple sur des boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à 1 ou 2 voies, de commutateurs de position ou des contacts de porte. Avec le module d'entrée de sécurité, les composants relatifs à la sécurité peuvent être connectés au système AS-i sans interface AS-i intégrée.
Les appareils respectent les exigences des normes internationales en vigueur pour la technologie de sécurité. Ils détectent et signalent les erreurs telles que court-circuit, court-circuit entre fils conducteurs ou erreur de communication. Des LED de signalisation visuelle indiquent l'état de commutation des entrées et sorties, l'alimentation en tension et les éventuelles erreurs sur le module.
La gamme comprend le module ClassicLine avec montage vissé ou système de montage rapide pour l'utilisation sur le terrain, ou le module SmartLine pour une installation en armoire électrique.