You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work

  • Nombreuses fonctions logiques
  • Surveillance de max. 31 esclaves AS-i de sécurité
  • Domaines d'utilisation : surveillance de porte, barrières multifaisceaux, ARRÊT D’URGENCE, commande bimanuelle
  • Deux circuits d’autorisation pouvant être arrêtés indépendamment
  • Homologation TÜV selon EN 954-1 et IEC 61508

AS-Interface Safety at Work

L'AS-Interface est un système de câblage simple et économique pour le premier niveau de la communication industrielle. Un réseau AS-Interface se compose d'une commande, d'un maître, des modules de traitement de signal et des capteurs et actionneurs y étant connectés.
Les composants de sécurités peuvent être facilement intégrés dans des réseaux AS-i au moyen d'une interface AS Safety at Work. Les signaux des unités standards et ceux des composants de sécurité sont transmis par un câble commun.
L'API AS-i sécurisé est certifié jusqu'à SIL3, PL e pour une utilisation dans des applications relatives à la sécurité .
Dans un système AS-i, les moniteurs de sécurité AS-i sont utilisés pour la surveillance des systèmes de protection. Ils surveillent les séquences de code à transmettre dans le réseau AS-i. En cas de variations dans le télégramme ou de dépassements de temps, le moniteur met l'installation dans un état de sécurité.
Les modules de sécurité AS-i détectent de manière fiable les états de commutation relatifs à la sécurité, par exemple sur des boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à 1 ou 2 voies, des commutateurs de position ou des contacts de porte. Avec le module d'entrée de sécurité, les composants relatifs à la sécurité peuvent être connectés au système AS-i sans interface AS-i intégrée.