You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Systèmes et capteurs AS-Interface
  5. Capteurs de température

Systèmes et capteurs AS-Interface - Capteurs de température

  • Grande plage d’évaluation de température
  • Temps de réponse très court
  • Stabilité mécanique élevée et résistance à la pression jusqu’à 400 bar
  • Pour utilisation dans des applications industrielles et hygiéniques
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères

Systèmes et capteurs AS-Interface - Capteurs de température


Capteurs de température

Les transmetteurs de température compacts avec AS-Interface sont spécialement conçus pour une utilisation dans les applications process. Ils détectent de manière fiable la température du système, la convertissent en valeur analogique codée en TOR et la fournissent au niveau de la commande.
L'élément de mesure Pt1000 de classe A calibré en usine a une haute précision. En particulier, en plus de sa grande étendue de mesure, il bénéficie d'un excellent temps de réponse. Grâce à un indice de protection élevé, à un boîtier en acier inox entièrement soudé et à une tenue en pression élevée, les transmetteurs conviennent particulièrement à une utilisation dans un environnement industriel sévère. Une LED bien visible signalise l'état de fonctionnement.
Les capteurs sont disponibles avec divers raccords process, longueurs de sonde et étendues de mesure. Une variété d'adaptateurs facilite le montage dans le process.